Publique sus productos
FLW40 Louvre Window
FLW40 Louvre Window
FLW40 Louvre Window
FLW40 Louvre Window

    FLW40 Louvre Window

    Traducido por Google,

    El FLW 40 es nuestro producto estrella, un diseño líder en la industria que cuenta con algunas de las mejores especificaciones técnicas jamás logradas con una ventana de lamas. Es un producto versátil y altamente personalizable, que ofrece alturas de ventana ilimitadas y anchos variables, marcos al ras y tamaños de hoja a medida. Certificado según la clase de resistencia al robo RC2, DIN EN 1627-1630, el FLW 40 también es adecuado para edificios con altos estándares de seguridad. Nuestros dedicados equipos de ingenieros y diseñadores están siempre disponibles para analizar cualquier elemento de sus proyectos y encontrar la mejor solución que se adapte a sus necesidades.


    # Ventana de rejilla # Ventana # Muro cortina # Extinción de incendios # Sistema de ventilación # Ventilación natural inteligente # Eficiente espacio # Actuadores # AOV # Ventilación de apertura automática # NSHEV # Ventilación natural de extracción de humo y calor # EN12101-2 # Ventilación de humo # motorizada # eléctrica # manual # neumático # función antiatrapamiento # energéticamente eficiente # Fail-Safe # bajo mantenimiento

    Especificaciones
    • Feature:

      Natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV). Smoke extraction from lift shafts.

      Design:

      Louvre blades flush with external frame. Louvre blades centrally mounted. Glass louvres fully framed. Thermally isolated aluminium extrusions.

      Glazing:

      Triple-glazed or insulated aluminium panel with a total glass thickness of 36 to 40 mm. Dry glazing with EPDM gaskets.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLW40LouvreWindow
    • TipoDigital Twin (Building)
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEC011406
    • Nombre ETIMFaçade louver
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_34
    • Descripción Uniclass 2015Glass louvre window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMotorized Wall Louvers
    • Número OmniClass23-33 29 33
    • Título OmniClass Movable Blade Wall Louvers