Publique sus productos
FLW32 Louvre Window
FLW32 Louvre Window
FLW32 Louvre Window

    FLW32 Louvre Window

    Traducido por Google,

    El FLW 32 es nuestro producto más popular. Un todoterreno personalizable con altas especificaciones y diseño de vanguardia. Puede elegir ventanas de doble o triple acristalamiento o paneles de aluminio aislantes que se adapten a sus necesidades. Con altas propiedades de absorción acústica, cuando se combina con acristalamientos de aislamiento acústico según EN ISO 10140-1/2, el FLW 32 también es adecuado para su instalación en edificios en entornos con mucho ruido. Nuestros dedicados equipos de ingenieros y diseñadores están siempre disponibles para analizar cualquier elemento de sus proyectos y encontrar la mejor solución que se adapte a sus necesidades.

    © fotografía de Paul Zanre


    # Ventana de rejilla # Ventana # Muro cortina # Extinción de incendios # Sistema de ventilación # Ventilación natural inteligente # Eficiencia de espacio # Actuadores # AOV # Ventilación de apertura automática # NSHEV # Ventilación natural de extracción de humo y calor # EN12101-2 # Ventilación de humo # motorizada # eléctrica # manual # neumático # función antiatrapamiento # energéticamente eficiente # Fail-Safe # bajo mantenimiento

    Especificaciones
    • It is available with manual, electric and pneumatic drives. The FLW 32 is available with a wide variety of fixing adapters, including 17x32mm and 25x32mm (and 28mm) integral glazing adapters, masonry frame adapters, angle flange frames and bespoke glazing adapters to suit a wide variety of applications.

      Features: 

      natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV), smoke extraction from lift shafts.

      Design:

      Louvre blades are flush with frame on the outside. Louvre blades centrally mounted. Glass louvres fully framed. Thermally separated aluminium profiles.

      Glazing:

      Double-glazed or triple-glazed or insulated aluminium panel with a total glass thickness of 28 to 32 mm. Dry glazing.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLW32LouvreWindow
    • TipoDigital Twin (Building)
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEC011406
    • Nombre ETIMFaçade louver
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_34
    • Descripción Uniclass 2015Glass louvre window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMotorized Wall Louvers
    • Número OmniClass23-33 29 33
    • Título OmniClass Movable Blade Wall Louvers