Publique sus productos
Insulated prefabricated reinforced beam 400

Insulated prefabricated reinforced beam 400

Traducido por Google,
Vigas aislantes de hormigón de agregado ligero utilizadas sobre aberturas, en muros de mampostería. Montado, con la flecha hacia arriba.
Especificaciones
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 197 mm
    Weight: 41 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsolerbalk_Exakt_400
  • Familia de productoBlocks and Bricks
  • Grupo de productosInsulated prefabricated reinforced beam
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)197
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundarioEPS
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
  • Clasificación IFC Viga
  • Nombre UNSPSCBeams
  • Código UNSPSC301017
  • Código Uniclass 2015EF_20_20
  • Descripción Uniclass 2015Beams
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Número OmniClass23-13 35 19 17
  • Título OmniClass Precast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit