Publique sus productos
Insulated prefabricated reinforced beam 350-double height

Insulated prefabricated reinforced beam 350-double height

Traducido por Google,
Vigas aislantes de hormigón de agregado ligero utilizadas sobre aberturas, en muros de mampostería. Montado, con la flecha hacia arriba.
Especificaciones
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 350 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsolerbalk_Exakt_350-tva_skift
  • Familia de productoBlocks and Bricks
  • Grupo de productosInsulated prefabricated reinforced beam
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)397
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundarioEPS
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
  • Clasificación IFC Viga
  • Nombre UNSPSCBeams
  • Código UNSPSC301017
  • Código Uniclass 2015EF_20_20
  • Descripción Uniclass 2015Beams
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Número OmniClass23-13 35 19 17
  • Título OmniClass Precast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls