Publique sus productos
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

Traducido por Google,

La tarima SAVIA Thermopine está fabricada en pino ibérico con un tratamiento térmico para mejorar sus prestaciones. Respetuoso con el medio ambiente y resistente a la intemperie. Ranurado en un lado. Dimensión del tablero 2400x100 mm y 20 mm de espesor.

Especificaciones
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaThermopine-deck-100-20
  • Familia de productoFacades Savia
  • Grupo de productosOrixe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)2400
Información relacionada
  • Material principalLana térmica
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCWood planks
  • Código UNSPSC30103605
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_54
  • Descripción Uniclass 2015Modified wood boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Decking

Disponibilidad en regiones

Europa