Publique sus productos
Concrete screw FBS II
fischer

Concrete screw FBS II

3.7 de 5 estrellas3.7(10 reseñas)
Traducido por Google,

El tornillo para hormigón de fischer ULTRACUT FBS II US es una potente solución de anclaje con la máxima comodidad de instalación. El tornillo para hormigón con su arandela prensada es ideal para la fijación de ranuras y el anclaje de construcciones de madera, así como vigas y alféizares. El Documento de Idoneidad Técnica Europeo para hormigón fisurado y no fisurado así como para cargas sísmicas y la clasificación en clase de resistencia al fuego R 120 garantizan aún más seguridad. La geometría del diente de sierra permite una instalación rápida y sencilla. No se requiere limpieza de orificios de perforación para la instalación en techos y pisos. El sistema de anclaje sin expansión permite distancias axiales y de borde bajas.

Especificaciones
    • With up to 3 embedment depths, the ULTRACUT FBS II US allows for the same screw to be used for different component thicknesses.
    • The special saw tooth geometry enables fast cutting into the concrete.
    • Drill holes do not need to be cleaned during vertical installation (ceiling and floor). For floor fixings the hole must be drilled 3x drill hole diameter deeper.
    • Expansion-free anchoring (undercut) allows for lowest edge- and axial spacings.
    • The ETA approval covers applications in cracked concrete and seismic power categories C1 and C2.
    • The approved adjustment for the concrete screws allows the screw to be unscrewed twice to place maximum 10 mm packing below the base plate head or to align the attached part, and then to tighten the screw again.
    • The checking gauge allows for reuse in temporary fixings (e.g. inclined supports) covered by the national approval.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafischer-concrete-screw-fbs2
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de productosSteel fixings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código ETIMEC000048
  • Nombre ETIMAnchor bolt
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03_92
  • Descripción Uniclass 2015Undercut anchors
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPost-Installed Concrete Anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 13
  • Título OmniClass Undercut Anchors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África