Publique sus productos
DrainKing - Flat Strainer - Overflow

DrainKing - Flat Strainer - Overflow

Traducido por Google,
Características y Beneficios:

Disponible con colador plano o de cesta
Disponible con o sin rebosadero
Disponible en latón o cromado
Sellos dobles de PTFE
Válvula de bola rotativa de acero inoxidable
Válvula rotativa: corta las obstrucciones
Cuerpo de latón rojo fundido
Anillo de sujeción de acero inoxidable extra resistente
Apertura "transparente": no es necesario desmontar si se requiere serpentear
Ángulo de sellado estándar de la industria
Roscas de salida macho NPT de 2" y hembra NPT de 1-1/2"
1/4 de vuelta abre y cierra completamente la válvula
Modelos resistentes al vandalismo opcionales disponibles
Tasa de drenaje: 12GPM
Opciones: comuníquese con la fábrica para artículos opcionales
ANSI/NSF 61-9/372

Especificaciones técnicas
  • Referenciafisher_22306
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosDrainKing Replacement Parts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño