Publique sus productos
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)

Pot Filler 8" AW (Wall Mount)

Traducido por Google,
CARACTERISTICAS:

VÁLVULA DE CONTROL
  • SOPORTE DE PARED AJUSTABLE DE 8" C/C
  • AJUSTE DE EXCÉNTRICAS DE 7-3/4" A 8-1/4"
  • VÁLVULAS DE RETENCIÓN CON MUELLE INTERNO CARGADO
  • DISCOS DE ASIENTO GIRATORIOS
  • VÁSTAGO LATERAL CALIENTE - MANO DERECHA
  • POTENCIA LADO FRÍO - MANO IZQUIERDA
  • ASIENTOS DE ACERO INOXIDABLE
  • TORNILLOS DE ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
  • TORNILLOS DE MANGO DE ACERO INOXIDABLE
  • CODO GIRATORIO RADIO DE GIRO 360º
VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE EN LÍNEA
  • VENTILACIÓN ATMOSFÉRICA
  • PARA APLICACIONES DE PRESIÓN CONTINUA EN LÍNEA
  • DISEÑO DE DOBLE VERIFICACIÓN

MANGUERA
  • 60" DE LARGO
  • TERMINALES DE ACERO INOXIDABLE
  • CUBIERTA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE
  • MANGUERA INTERNA TRENZADA DE GRADO ALIMENTARIO APROBADA POR USDA

VÁLVULA DE LLENADO DE BOTE
  • TUBO QUE NO ARAÑA Y MARCA
  • 5.00 GPM A 80 PSI
  • FLUJO AIREADO

LÍMITES DEL SISTEMA
  • TEMPERATURA: 40°F MÍN. HASTA 140°F MÁX.
  • PRESIÓN: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO

PESO DE ENVÍO
  • 9.0 LIBRAS
Especificaciones técnicas
  • Referenciafisher_70939
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSingle Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño