Publique sus productos
Scandia Junior - Stackable Chair
Scandia Junior - Stackable Chair
Scandia Junior - Stackable Chair

    Scandia Junior - Stackable Chair

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Hans Brattrud diseñó el Scandia Junior en 1957 como un proyecto de estudiante en el Colegio Nacional de Arte y Diseño de Oslo. El objetivo de Brattrud era crear una silla con forma tridimensional. Llevó la técnica de laminación tradicional más allá, dando como resultado una silla revolucionaria tanto en forma como en expresión. La silla inmediatamente ganó reconocimiento. En Deutsche Handwerksmesse en 1967, Brattrud recibió la medalla de oro del Gobierno del Estado de Baviera para Scandia Junior. El mismo año, la silla también recibió el "Premio a la Excelencia en el Diseño" del Consejo de Diseño de Noruega. Debido a su diseño único y atemporal, Scandia Junior se ha convertido en un clásico reconocido internacionalmente. Hoy se considera una obra maestra de mediados de siglo, así como uno de los pocos íconos del mobiliario noruego de su tiempo. Un gran diseño requiere funcionalidad, y Scandia Junior cumple sus promesas. La silla sostiene delicadamente la zona lumbar y los listones se doblan de forma natural cuando te apoyas en ellos. El asiento ingeniosamente construido lo invita a sentarse y permanecer sentado durante horas.
    Especificaciones
    • Laminated lacqured wood in american walnut or american oak. Satin chrome steel bolt base.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStackableChair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)825
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS