Publique sus productos
Chair CJ3

Chair CJ3

4.3 de 5 estrellas4.3(15 reseñas)
Traducido por Google,
Desarrollar una silla es una de las tareas más difíciles a las que se puede enfrentar un diseñador de muebles, no solo por la necesidad de una excelente comodidad para sentarse, sino también por el hecho de que la silla debe poder encajar en muchos entornos diferentes, sentirse única y poder se destacan sin dejar de sentirse como un ajuste permanente. No fue fácil y requirió un total de 32 bocetos y cuatro prototipos para llegar a producción. CJ3 ofrece una excelente comodidad en una variedad de posiciones de asiento. Puede sentarse "hacia adelante" y la silla brinda un excelente soporte lumbar. Está diseñado para brindar apoyo y comodidad mientras se sienta en otros ángulos también. El ángulo dorsal está diseñado para que tu cuello siempre se sienta cómodo y relajado. El acolchado de crin de caballo y el lino aportan firmeza al asiento y al respaldo que permite permanecer sentado durante largos periodos de tiempo en el sillón. La calidad de los materiales garantiza que el alto nivel de confort no se deteriore con el paso de los años.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCJ3
  • Familia de productoChairs - Stool - Benches
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)770
Links
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Sudamerica Oceanía