Publique sus productos
Jos X6

Jos X6

Módulo proyector caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Disponible en tres potencias, se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general.
Especificaciones
  • Módulo proyector caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Disponible en tres potencias, se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJOSX6
  • Familia de productoAdjustable projctors
  • Grupo de productosLinear system
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)205
  • Ancho (mm)32
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring