Publique sus productos
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
    Connection

    Kala High Back Lounge Chair

    Traducido por Google,
    • Kala - Respaldo alto, base de alambre
    • Kala - Respaldo alto, base de madera

    La gama Kala es una colección de sillas de declaración elegantes y cómodas, ideales para usar en salas de estar o áreas de recepción. La opción de respaldo alto crea una sensación de privacidad, mientras que la opción de respaldo bajo se presta para invitar a las áreas sociales. La suave curvatura del diseño fomenta la relajación y la comodidad. Kala está disponible en una amplia variedad de tejidos, vinilos y pieles, con base de alambre de metal o de 4 patas de roble macizo.

    Diseño de David Fox Diseño

    • Respaldo y asiento de espuma moldeada
    • 2 opciones de base: alambre de metal y roble macizo de 4 patas
    • Tinción negra o wengué también disponible
    • Base de alambre disponible en efecto negro o cromo
    • Disponible en una amplia gama de tejidos, vinilos y pieles,
      tapicería doble también disponible
    • Mesas de café complementarias disponibles
    • Certificaciones: BS4875 2001, BSEN 1022 2005
    Especificaciones
    • Weight

      Kala - High back, wire base - 19kg

      Kala - High back, wood base - 16kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakala-high-back-lounge-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosKala
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)898
    • Ancho (mm)729
    • Profundidad (mm)780
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
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
    Productos similares