Publique sus productos
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
    Connection

    ONE - working space

    Traducido por Google,

    UNO

    Una solución modular única, ONE es, como su nombre indica, un módulo central que facilita y admite infinitas posibilidades. La gama ONE se compone de un módulo de un solo núcleo, respaldado por una serie de componentes simples para crear bloques de construcción, conceptualizados para ofrecer configuraciones inspiradoras para espacios inspiradores.

    El poder de ONE reside en la simplicidad de sus componentes y ensamblaje y lo hace verdaderamente distintivo en un mercado de productos yo también. La combinación única de elementos crea una multitud de funcionalidades, que se construyen como un rompecabezas, lo que permite al especificador adaptar y evolucionar constantemente ONE para garantizar que se desarrolle junto con su espacio.

    La personalización es una parte integral de ONE, con una variedad de acompañamientos y adornos disponibles para crear una solución que verdaderamente define el espacio. Se ofrecen mesas, iluminación y electricidad, así como la oportunidad de flexibilidad en los acabados de tela, con tapicería sólida, multiposición o tricolor disponible en el módulo de asiento central.


    Especificaciones
    • Product specifications:

      • Powder coated steel frame available in fine textured black, pine green and wine red.
      • Cladding surrounds, media wall and privacy screens available in 12 MFC finishes.
      • Wide selection of fabric options.
      • Three fabric specification options; solid, multi-position, tri-colour.
      • Multiple ceiling options, plain or with lighting.
      • Three lighting option; LED strip lights, hexagon pendant and triple bulb pendant.
      • Three table sizes options.
      • Tabletops available in 18mm MFC finishes.
      • Media unit features TV bracket and integrated power. Available in 12 MFC finishes.
      • Media unit can hold up to a 50inch monitor.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaone
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosONE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2314
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTablero MFC
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina

    Productos similares