Publique sus productos
Kala Low Back Lounge Chair
Kala Low Back Lounge Chair
Kala Low Back Lounge Chair
    Connection

    Kala Low Back Lounge Chair

    Traducido por Google,
    • Kala - Espalda baja, base de alambre
    • Kala - Respaldo bajo, base de madera

    La gama Kala es una colección de sillas de declaración elegantes y cómodas, ideales para usar en salas de estar o áreas de recepción. La opción de respaldo alto crea una sensación de privacidad, mientras que la opción de respaldo bajo se presta para invitar a las áreas sociales. La suave curvatura del diseño fomenta la relajación y la comodidad. Kala está disponible en una amplia variedad de tejidos, vinilos y pieles, con base de alambre de metal o de 4 patas de roble macizo.

    Diseño de David Fox Diseño

    • Respaldo y asiento de espuma moldeada
    • 2 opciones de base: alambre de metal y roble macizo de 4 patas
    • Tinción negra o wengué también disponible
    • Base de alambre disponible en efecto negro o cromo
    • Disponible en una amplia gama de tejidos, vinilos y pieles,
      tapicería doble también disponible
    • Mesas de café complementarias disponibles
    • Certificaciones: BS4875 2001, BSEN 1022 2005
    Especificaciones
    • Weight

      Kala - Low back, wire base - 17kg

      Kala - Low back, wood base - 14kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakala-low-back-lounge-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosKala
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)751
    • Profundidad (mm)695
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
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
    Productos similares