Publique sus productos
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
    Connection

    Mae High Back Lounge Chair

    Traducido por Google,
    • mae
      • Mae - Respaldo alto, base giratoria de 4 radios
      • Mae - Respaldo alto, base de 4 patas

    La gama Mae es una colección de sillas llamativas que son perfectas para un momento relajado o concentrado. La versión de respaldo alto de Mae ofrece privacidad visual y acústica sin ocultar completamente al usuario de su entorno. La versión con respaldo bajo ofrece un estilo visual similar y es más adecuada para espacios destinados a socializar. Mae está disponible en una amplia variedad de telas, vinilos y pieles con múltiples opciones de base.

    • Armazón de acero, moldeado con poliuretano curado en frío
    • Base giratoria de 4 radios efecto cromo o metal negro
    • Base de 4 patas de haya teñida wengué, negro o roble
    • Disponible en una amplia gama de telas y vinilos
    • Certificaciones: BS EN 16139:2013 Nivel 1, BS EN 1021-2:2006
    Especificaciones
    • Product versions

      • Mae 
        • Mae - High Back, 4 star swivel base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Mae - High Back, 4 leg base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm

      Weight

      • Mae 
        • Mae - High back, 4 star, swivel - 26kg
        • Mae - High back, wood base- 26kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamae-high-back-lounge-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosMae
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
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
    Productos similares