Publique sus productos
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
    Connection

    Match Poseur Tables

    Traducido por Google,
    • Match poseur table - base de 4 radios, parte superior redonda
    • Match poseur table - base de 4 radios, tapa cuadrada
    • Match poseur table - base de pedestal, tapa cuadrada
    • Match poseur table - base de pedestal, tapa redonda

    Una colección de mesas contemporáneas con un estilo y un tamaño que se adaptan a cualquier ambiente.

    La gama Match es una colección de mesas versátiles diseñadas para adaptarse a cualquier entorno. El diseño minimalista de Match le permite combinar y complementar muchas de nuestras otras gamas de muebles. Las mesas altas de café, comedor y alta están disponibles con varios acabados superiores y opciones de base MFC.

    • Mesas altas de café, diner y poseur
    • Bases de 4 radios, alambre y pedestal en efecto cromado o negro
    • Tapas redondas o cuadradas en 12 acabados MFC
    Especificaciones
    • Product versions

      • Match poseur table
        • Match poseur table - 4 star base, round top - 750 mm x 750 mm, height 1060 mm
        • Match poseur table - 4 star base, square top - 750 mm x 750 mm, height 1060 mm
        • Match poseur table - pedestal base, square top - 750 mm x 750 mm, height 1040 mm
        • Match poseur table - pedestal base, round top - 750 mm x 750 mm, height 1040 mm

      Weight

      • Match poseur table
        • Match poseur table - 4 star base, round top - 12kg
        • Match poseur table - 4 star base, square top - 14kg
        • Match poseur table - pedestal base, square top - 15.5kg
        • Match poseur table - pedestal base, round top - 16.5kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamatch-poseur-tables
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosMatch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
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
    Productos similares