Publique sus productos
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
    Connection

    Regent Lounge Chair

    Traducido por Google,
    • Butaca Regent base madera
    • Sillón Regent base metal
    • reposapiés regente

    Con un diseño acorde con su nombre, la Regent es una silla llamativa y elegante. La silla con respaldo alto brinda privacidad visual y acústica parcial al tiempo que permite al usuario un momento de relajación o concentración para escapar de las distracciones de un espacio abierto. Tapizado con hermoso movimiento de tela para crear un lugar de escape cálido y acogedor, un lugar perfecto de refugio en espacios abiertos. Combínelo con el reposapiés Regent a juego para disfrutar de la mejor experiencia de asiento.

    • Una silla majestuosa
    • Diseño tapizado suave único
    • Base de pata de madera de 4 radios (Roble, Negro, Nogal medio)
    • Base de 4 radios negra texturizada
    • Disponible en una variedad de telas en una lujosa y cálida paleta de colores
    • Reposapiés complementario
    • Fabricado en el Reino Unido
    Especificaciones
    • Product versions

      • Regent
        • Regent armchair wooden base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Regent armchair metal base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Regent footstool - 560 mm x 460 mm, height 430 mm

      Weight

      • Regent
        • Regent armchair wooden base - 28kg
        • Regent armchair metal base - 26kg
        • Regent footstool - 8kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaregent-lounge-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosRegent
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)770
    • Profundidad (mm)740
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
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
    Productos similares