Publique sus productos
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
    Connection

    WorkWell Meeting Chair

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    WorkWell es un concepto innovador, diseñado para el lugar de trabajo moderno, para apoyar a los trabajadores y permitirles trabajar al máximo de sus capacidades, en cualquier entorno de trabajo. El bienestar del individuo, tanto físico como mental, es una fuerza impulsora en el diseño de oficinas ahora más que nunca, y el concepto WorkWell de muebles comerciales lo adopta por completo como un fuerte enfoque de innovación.

    La silla para reuniones WorkWell es una silla elegante, ideal para espacios sociales, y lo último en la gama de productos WorkWell. La combinación de una carcasa externa ligera con malla ensamblada y una almohadilla de asiento tapizada aseguran que ofrece tanto estilo como sustancia. La funcionalidad y la comodidad son los beneficios clave de la silla, lo que garantiza que el usuario pueda trabajar lo mejor que pueda.

    • Espalda de malla ensamblada
    • Cojín de asiento tapizado
    • Marco ligero duradero
    • Disponible con opciones de base en voladizo, 4 estrellas y 5 estrellas
    • Se puede montar sobre ruedas para una mayor flexibilidad
    • Múltiples acabados disponibles
    Especificaciones
    • Product versions

      • WorkWell Meeting Chair
        • Cantilever Meeting Chair with mesh back and upholstered seat - 603 mm x 600 mm, height 914 mm
        • 4-Star Fixed Base Meeting Chair with mesh back and upholstered seat - 603 mm x 600 mm, height 898 mm
        • 5 Star Caster Meeting Chair with mesh back and upholstered seat and gas lift - 636 mm x 636 mm, height 867-997 mm

      Weight

      • WorkWell Meeting Chair
        • Cantilever Meeting Chair with mesh back and upholstered seat 8.85 kg
        • 4-Star Fixed Base Meeting Chair with mesh back and upholstered seat - 9 kg
        • 5 Star Caster Meeting Chair with mesh back and upholstered seat and gas lift - 10kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaworkwell-meeting-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosWorkWell Meeting Chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC012213
    • Nombre ETIMOffice chair
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
    Productos similares