Publique sus productos
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
    Connection

    Xpresso Original

    Traducido por Google,

    Expreso Original

    La gama Xpresso es una colección de sillas work-café prácticas y versátiles. Disponible en una amplia selección de colores modernos, la silla Xpresso es una silla apilable versátil, ligera y duradera de alta densidad. Útil en una amplia gama de entornos educativos, de cafeterías y de lugares de trabajo, Xpresso tiene la capacidad de conectarse entre sí y es apilable. Tanto las sillas altas como las bajas están disponibles con asientos parciales o completos.
    Opciones de tapicería.

    • Base de alambre cromado o negro con deslizadores de nylon
    • Disponible con asiento y respaldo de polipropileno; respaldo de polipropileno y asiento tapizado o completamente tapizado
    • Asiento y respaldo de polipropileno disponible en 7 colores
    • Disponible con o sin brazos
    • Pies de unión disponibles
    • Tableta de escritura desmontable opcional para zurdos o diestros
    • El carro permite apilar sillas hasta 45 o 30 si están tapizadas
    • Disponible en una amplia gama de tejidos.
    • Certificación: BS EN 15372: 2007
    • Envío rápido - Xpresso Original - Fondo negro y base cromada
    Especificaciones
    • Product versions

      • Work-Café chair
        • Xpresso Original Work-Café chair - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original Work-Café chair with upholstered seat - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original Fully upholstered work-café chair - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original Work-Café chair with arms - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original Work-Café chair with arms and upholstered seat - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original Fully upholstered work-café chair with arms - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original High chair - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm
        • Xpresso Original High chair with upholstered seat - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm
        • Xpresso Original Fully upholstered high chair - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm

      Weight

      • Work-Café chair
        • Xpresso Curve Work-Café chair - 5kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with upholstered seat - 8kg
        • Xpresso Original Fully upholstered work-café chair - 10kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms - 7kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms and upholstered seat - 10kg
        • Xpresso Original Fully upholstered work-café chair with arms - 12kg


      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 8kg
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat - 8kg
        • Xpresso Original Fully upholstered high chair - 8k


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaxpresso-original
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosXpresso
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
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
    Productos similares