El mezclador de lavabo sin contacto 9000E Tronic cumple con las normativas LEED y BREEAM, ahorra agua y energía, y es fácil e higiénico de usar. Está fabricado con un material sin plomo que, en combinación con su eficiencia energética, le permite obtener puntos LEED en la categoría de Materiales del sistema de clasificación de edificios LEED.
La temperatura del agua se ajusta fácilmente mediante una perilla en el lateral del mezclador. Esta perilla se puede bloquear para evitar que el agua se sobrecaliente y provoque quemaduras, o se puede quitar si el grifo se va a usar en entornos donde se requiere una temperatura preestablecida. El mezclador también cuenta con una función de descarga higiénica programable que evita la acumulación de agua estancada, reduciendo así el riesgo de proliferación de bacterias en las tuberías.
Para obtener una funcionalidad aún más avanzada, la mezcladora puede conectarse a nuestro innovador servicio digital en la nube, Tronic WMS. Esto permite supervisar, analizar y evaluar las mezcladoras, proporcionando información valiosa para optimizar su funcionamiento y uso.
Lea más sobre los beneficios de los mezcladores conectados.
Sobre la colección
Nuestros grifos monomando sin contacto se desarrollan en Suecia y cuentan con un diseño que ahorra agua y energía. Además, contribuyen a mejorar la higiene y la seguridad diarias, ya que se pueden usar sin tocar el mezclador. Toda la tecnología está integrada en el cuerpo del mezclador, lo que facilita su instalación, al igual que un mezclador de lavabo tradicional.
16416030 - Cromo, funcionamiento con batería, WMS, compatible con LEED/BREEAM, RSK 8430651 NRF 4300096 LVI 6158104. 1641-6032 - Negro (pvd), funcionamiento con batería, WMS, compatible con LEED/BREEAM, RSK 8430062 NRF 4300135. 16416033 - Cromo cepillado (pvd), funcionamiento con batería, WMS, compatible con LEED/BREEAM, RSK 8430063 NRF 4300128.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |