Publique sus productos
9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower
9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower

    9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower

    Traducido por Google,
    Una nueva generación de mezcladores operados por sensor. Todas las piezas técnicas integradas en el cuerpo de la batidora para facilitar el mantenimiento. Funciones programables como descarga higiénica, tiempos de enjuague y modo de limpieza. Cromo. RSK 8553494 NRF 4300062 LVI 6158045 VVS 704367004 FM Mattsson 9000E Tronic es una nueva generación de mezcladores operados por sensor en Suecia. Todas las piezas técnicas están integradas en el cuerpo de la batidora para facilitar el mantenimiento. La temperatura se ajusta fácilmente por medio de una palanca en el lateral de la batidora. La palanca se puede fijar para asegurar la batidora contra quemaduras o, alternativamente, quitar la palanca si solo necesita una temperatura fija. También hay una función programable para la descarga higiénica que evita que el agua permanezca demasiado tiempo estancada y, por lo tanto, evita el crecimiento de bacterias.
    Especificaciones
    • With temperature handle, battery operation (incl. battery). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16470000
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Tronic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)108
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures