Publique sus productos
Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Traducido por Google,
Una nueva generación de mezcladores operados por sensor. Perfecto para hospitales, escuelas y otros edificios públicos. Todas las piezas técnicas integradas en el cuerpo de la batidora para facilitar el mantenimiento. Funciones programables como descarga higiénica, tiempos de enjuague y modo de limpieza. Con WMS (Sistema de Gestión de Agua). Cromo. 160c/c. Sin plomo. RSK 8430561 FMM 16502500 150 c/c RSK 8430562 NRF 4300077 VVS
Especificaciones
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
Especificaciones técnicas
  • Referencia16501000
  • Familia de productoElectronic mixers
  • Grupo de productosFM Mattsson Tronic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)147
  • Ancho (mm)234
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)3.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures