Publique sus productos
9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

Traducido por Google,
Mezclador de cocina con caño en C, conexión para lavavajillas y ducha de mano con cierre automático. Mezclador Ecosafe con función de arranque en frío y cierre suave. Control de caudal regulable y limitador de temperatura.Cromo RSK 8308882 NRF 4300927 80060010 80066000 RSK 8308972 LVI 6258271
Especificaciones
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With selfclosing handshower, sleeve and hose. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80060000
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)384
  • Ancho (mm)52
  • Profundidad (mm)233
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)3.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures