Publique sus productos
9000E I Kitchen Mixer
9000E I Kitchen Mixer

    9000E I Kitchen Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de cocina con aireador económico y cierre suave. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Clase energética C. Chrome RSK 8310177 NRF 4300928 Una fusión óptima de diseño y función. La gama FM Mattsson 9000E marca el comienzo de una nueva generación de mezcladores que están diseñados para el medio ambiente hasta el último detalle. La batidora aporta belleza y perfección técnica a su cocina. Incluso en su versión básica, el mezclador tiene funciones únicas que ahorran energía sin comprometer la comodidad.
    Especificaciones
    • EcoSafe mixer. Cold start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia80100010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)387
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)233
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures