Publique sus productos
9000E I Kitchen Mixer with DW-connection

9000E I Kitchen Mixer with DW-connection

Traducido por Google,
Monomando de cocina con caño en U y válvula de cierre para lavavajillas. Mezclador Ecosafe con función Coldstart y cierre suave. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Clase energética BC. Cromo RSK 8309082 VVS 706099204 80110010 RSK 8310178 NRF 4300929 80116000 RSK 8310193 LVI 6258267
Especificaciones
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80110000
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)387
  • Ancho (mm)52
  • Profundidad (mm)233
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures