Publique sus productos
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety Mixer for Bath

    Traducido por Google,
    9000E II Monomando de seguridad para bañera con caño giratorio desviador incorporado. Mezclador termostático de presión equilibrada con cabezal sellado de cerámica. Cromo. VVS 722829234 Mezclador de seguridad para baño en un nuevo diseño. La forma elegante del mezclador complementa las funciones únicas y el aspecto ecológico que distingue a la serie 9000E. Una técnica ingeniosamente diseñada ahorra agua y energía sin comprometer la comodidad. Salida centrada.
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. Pressure balanced thermostatic mixer. Swivel spout with built-in diverter. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82008500
    • Familia de productoBath and Shower Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures