Publique sus productos
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de ducha equilibrado en temperatura y presión. Mezclador EcoSafe con salida hacia arriba. Limitador de temperatura ajustable, preestablecido a un máximo de 38°C. Con válvula Presto para cierre automático, preajustada a 30 seg. Cromo. 160c/c. RSK 8202721 82134600 150 c/c
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. With Presto-valve for automatic shut-off . Rinsing time preset to 30 sec. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82131600
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures