Publique sus productos
Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator
Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator

    Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator

    Traducido por Google,

    Mezclador de cocina con caño en J, conector dw y aireador flexible. Mezclador Ecosafe con función de arranque en frío y cierre suave. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Clase energética C. Cromo.
    RSK 8310757

    83013010 RSK 8310758 NRF

    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Dishwasher connector.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      Flexible aerator with Eco Flow.
      Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. 
      Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). 
      Hole diameter Ø34-37 mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia83013000
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures