Publique sus productos
Siljan Flexi Kitchen mixer
Siljan Flexi Kitchen mixer

    Siljan Flexi Kitchen mixer

    Traducido por Google,

    Siljan es la nueva colección exclusiva de FM Mattsson. Incluye una amplia gama de productos con un fuerte enfoque en el diseño y la tecnología inteligente, en línea con nuestra visión de cuidar a las personas y al medio ambiente. Siljan es una elección natural para cualquiera que aspire a un estilo de vida sostenible. Una amplia gama de modelos garantiza que encontrará exactamente la solución adecuada para su cocina. Se incluye un modo de limpieza conveniente y una boquilla extraíble con dos modos de rociado. Cromo.

    Número de artículo: 8310-0010 RSK 8311424 NRF 4300998 VVS 705766604


    Especificaciones
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia83100010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures