Publique sus productos
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer with electronic dishwasher valve
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer with electronic dishwasher valve

    Siljan Flexi Duo Kitchen mixer with electronic dishwasher valve

    Traducido por Google,

    FM Mattsson Siljan Duo tiene una palanca tradicional y una función de sensor sin contacto. El mezclador se activa al sostener una mano frente al sensor. Entregará una cantidad limitada de agua durante un período de tiempo elegido: 4, 8 o 12 segundos, pero se puede detener fácilmente al sostener la mano nuevamente frente al sensor. Sencillo e higiénico! Se incluye un modo de limpieza conveniente y una boquilla extraíble con dos modos de rociado. Cromo. Mezclador de cocina con válvula electrónica para lavavajillas.

    Número de artículo: 8313-0010 RSK 8338931 NRF 4301002


    Especificaciones
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

        Installation:
      • Automatic sensor calibration
      • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
      • Mains operation requires installation of the AC adapter FMM 1623-0000, and power supply FMM 1619-4000 alternatively transformer FMM 1619-3000
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm

        Settings:
      • Programmable detection distance
      • Adjustable flush time
      • Electronic dishwasher cut-off valve:
      • The touch button is mounted in the sink plate or countertop, panel thickness 0–40 mm
      • Colour indicator for mode selection
      • Automatic shut-off after 3 or 12 hours
      • Supplied with battery, 9V
      • Connection G1/2
    Especificaciones técnicas
    • Referencia83130010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)220
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures