Publique sus productos
Siljan Kitchen Mixer
Siljan Kitchen Mixer

    Siljan Kitchen Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de cocina con caño bajo. Mezclador Ecosafe con arranque en frío y función de cierre suave. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Cromo RSK 8309111 LVI 6258298 VVS 705765404 83200010 RSK 8309112 NRF 4300961
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitated to 110°. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia83200000
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)171
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)241
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures