Publique sus productos
Siljan Basin Mixer with Push-down waste

Siljan Basin Mixer with Push-down waste

Traducido por Google,
Monomando lavabo con desagüe push-down. Mezclador Ecosafe con función de arranque en frío y cierre suave. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Clase energética B. Cromo RSK 8235556 LVI 6158047 VVS 701572604 83535010 con conexión 3/8" RSK 8235557 NRF 4300051
Especificaciones
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With push-down waste included. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia83535000
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)169
  • Ancho (mm)53
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures