Publique sus productos
Siljan Basin mixer with dish washer valve and hand shower

Siljan Basin mixer with dish washer valve and hand shower

Traducido por Google,
Monomando lavabo con caño fijo o giratorio 120°, teleducha con cierre automático y válvula para lavavajillas. Mezclador Ecosafe con función de arranque en frío y cierre suave. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Cromo. RSK 8235553 NRF 4300053 LVI 6158059 Líneas suaves y curvas y superficies ultrabrillantes. Hemos enfatizado el diseño limpio, la simplicidad y la funcionalidad, en línea con nuestra visión de cuidar a las personas y al medio ambiente. Se ha puesto un fuerte enfoque en el diseño, y las formas específicas se utilizan de manera consistente para crear una apariencia coordinada. ¿Grande o pequeño? Nuestro FM Mattsson Siljan tiene productos para todos, sin importar su gusto o el tamaño de su hogar. El nuevo mezclador de lavabo Siljan Mini es un producto compacto que tiene un gran impacto. Especialmente diseñado para casas pequeñas, baños pequeños o manos pequeñas. La decisión es tuya. No hace falta decir que obtiene la misma alta calidad, solo que en un tamaño más pequeño.
Especificaciones
  • EcoSafe® mixer. With self-closing hand shower, wall bracket and hose. Cold start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco Flow (energy and water saving aerator). With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Swivel spout 120° or fixed. Hole diameter Ø34-37 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia83580000
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers