Publique sus productos
Siljan Kitchen Mixer LF
Siljan Kitchen Mixer LF

    Siljan Kitchen Mixer LF

    Traducido por Google,
    Mezclador de cocina EcoSafe con función de cierre suave y arranque en frío. Caño giratorio y mangueras Soft PEX® con tuerca de conexión de 3/8". Sin plomo y latón aprobado por 4MS. Cromo. RSK 8310411 Siljan es la nueva colección exclusiva de FM Mattsson. Incluye una amplia gama de productos con un fuerte enfoque en el diseño y la tecnología inteligente, En línea con nuestra visión de cuidar a las personas y al medio ambiente, Siljan es una elección natural para cualquiera que aspire a un estilo de vida sostenible. Una amplia gama de modelos garantiza que encontrará exactamente la solución adecuada para su cocina.
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia85000010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures