Publique sus productos
9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with integrated electronic dishwasher valve

    9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with integrated electronic dishwasher valve

    Traducido por Google,

    ¡¡LANZAMIENTO EN DICIEMBRE DE 2023!!

    9000XE es una gama completa para cocinas y baños. La gama está preparada para el futuro con nuevas funciones y caudales de ahorro de energía y materiales sostenibles sin plomo que cumplen con los requisitos legales y del mercado actuales. Toda la gama está disponible en cromo o cromo cepillado, fabricados en Mora por profesionales, para profesionales y para aspirantes a profesionales.

    Los productos 9000XE vienen en dos acabados: cromo o cromo cepillado. El material es duradero y no contiene plomo, y cumple con los altos requisitos de sostenibilidad de su proyecto. Estamos altamente comprometidos en garantizar que nuestras batidoras tengan una larga vida útil, sea cual sea el acabado que elijas.

    Los mezcladores de cocina 9000XE cuentan con caudales optimizados que cumplen con los requisitos legales y del mercado vigentes. Están equipados con funciones inteligentes e innovadoras que ahorran energía, como arranque en frío, cierre suave, función limitadora de temperatura y aireador que ahorra energía y agua. Además, estos mezcladores de cocina tienen un acabado superficial duradero en cromo o cromo cepillado y se adaptan a cualquier cocina, sea cual sea su tamaño. Elija entre un caño en C, un caño en U y un caño flexible.

    El mezclador de cocina 9000XE con caño en C en cromo o cromo cepillado se adapta a cualquier cocina, sea cual sea su tamaño. Este mezclador de cocina no contiene plomo y está equipado con nuestras funciones inteligentes, innovadoras y de ahorro de energía, como arranque en frío, cierre suave, función limitadora de temperatura y un aireador que ahorra energía y agua. Su diseño práctico y atemporal lo convierte en un complemento funcional y estéticamente duradero para cualquier hogar moderno. Esta batidora de cocina tiene una válvula electrónica para lavavajillas integrada.

    Este producto tiene certificación LEED, lo que significa que cumple con los requisitos de caudal aplicables a ciertos edificios nuevos y conversiones:

    Versión Chrome, BREEAM y LEED. Con válvula electrónica para lavavajillas integrada. Caudal 3,1 l/min. N.º de artículo: 8602-7410 RSK: 8312012 NRF: 4301046.

    Cromo cepillado. Versión BREEAM y LEED. Con válvula electrónica para lavavajillas integrada. Caudal 3,1 l/min. N.º de artículo:8602-7413 RSK: 8312014 NRF: 4301047.


    Especificaciones
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Integrated electronic dishwasher valve
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Pull out telescopic hand shower with two spray patterns (normal and rinse)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia860274XX
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productos9000XE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)378
    • Profundidad (mm)235
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioChrome
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets