Publique sus productos
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer

    9000XE flexi kitchen mixer

    Traducido por Google,

    9000XE es una gama completa para cocinas y baños. La gama está preparada para el futuro con nuevas funciones y caudales de ahorro de energía y materiales sostenibles sin plomo que cumplen con los requisitos legales y del mercado actuales. Toda la gama está disponible en cromo o cromo cepillado, fabricados en Mora por profesionales, para profesionales y para aspirantes a profesionales.

    Los productos 9000XE vienen en dos acabados: cromo o cromo cepillado. El material es duradero y no contiene plomo, y cumple con los altos requisitos de sostenibilidad de su proyecto. Estamos altamente comprometidos en garantizar que nuestras batidoras tengan una larga vida útil, sea cual sea el acabado que elijas.

    Los mezcladores de cocina 9000XE cuentan con caudales optimizados que cumplen con los requisitos legales y del mercado vigentes. Están equipados con funciones inteligentes e innovadoras que ahorran energía, como arranque en frío, cierre suave, función de limitación de temperatura y un aireador que ahorra energía y agua. Además, estos mezcladores de cocina tienen un acabado superficial duradero en cromo o cromo cepillado y se adaptan a cualquier cocina, sea cual sea su tamaño. Elija entre un caño en C, un caño en U y un caño flexible.

    El mezclador de cocina 9000XE con caño flexible en cromo tiene una ducha de mano desmontable. Con un caño desmontable y una selección de ajustes de chorro, es versátil, práctico y flexible.
    Este mezclador de cocina no contiene plomo y está equipado con nuestras funciones inteligentes, innovadoras y de ahorro de energía, como arranque en frío, cierre suave, función limitadora de temperatura y un aireador que ahorra energía y agua.

    Cromo. Caño flexible. Fluir; 6 l/min. Art.no: 8613-0010 RSK: 8311619 NRF: 4301031 LVI: 6258349 VVS: 716263104

    Cromo cepillado. Caño flexible. Fluir; 6 l/min. Art.no: 8613-0013 RSK: 8311621 NRF: 4301033 VVS: 716236114

    Especificaciones
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Hose, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Nozzle with concentrated jet and handshower
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia861300XX
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productos9000XE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)525
    • Profundidad (mm)232
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioChrome
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets