Publique sus productos
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer

    9000XE Shower mixer

    Traducido por Google,

    Los mezcladores de ducha 9000XE son una serie de mezcladores en cromo o cromo cepillado aptos para todo tipo de duchas y baños. Todos los mezcladores de ducha cuentan con una regulación cuidadosamente equilibrada de la presión y la temperatura, un peso reducido y funciones de absorción de ruido y ahorro de energía.

    El mezclador de ducha 9000XE en cromo es el sucesor de uno de nuestros mezcladores más vendidos. Su diseño es tan sofisticado como el de su predecesor, pero se ha mejorado con válvulas de retención dobles, regulación de temperatura más rápida, menor peso y funciones de absorción de ruido.
    El producto se puede complementar con un caño para bañera.

    Cromo. 160c/c. Salida hacia abajo. Nº de artículo: 8680-0000. RSK: 8351551.

    Cromo cepillado. 160c/c. Salida hacia abajo. Nº de artículo: 8680-0003. RSK: 8351553.


    Especificaciones
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

    Especificaciones técnicas
    • Referencia868000XX
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)273
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioChrome
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers