Publique sus productos
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Moen

7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet

Traducido por Google,
Características

Desde cocinas de galera íntimas hasta estaciones de trabajo gourmet grandes, los grifos Align™ brindan una apariencia moderna renovada a su hogar. Las líneas simples crean el estilo contemporáneo.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • las manijas de palanca de un solo mango facilitan el ajuste del agua
  • chorro aireado para la limpieza diaria
  • montajes de diseño estándar en el fregadero o encimera
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • cumple con la legislación actual, incluyendo ab1953 (california) y s152 (vermont)
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2055
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosAlign
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets