Los mezcladores de ducha 9000XE son una serie de mezcladores en cromo o cromo cepillado aptos para todo tipo de duchas y baños. Todos los mezcladores de ducha cuentan con una regulación cuidadosamente equilibrada de la presión y la temperatura, un peso reducido y funciones de absorción de ruido y ahorro de energía.
El mezclador de ducha 9000XE en cromo es el sucesor de uno de nuestros mezcladores de ducha más vendidos. Su diseño es tan sofisticado como el de su predecesor, pero se ha mejorado con válvulas de retención dobles, regulación de temperatura más rápida, menor peso y funciones de absorción de ruido.
Este producto viene con un soporte de montaje de 40-160 c/c y se puede complementar con un caño para bañera.
Cromo. 40-160 c/c. Salida hacia abajo. Nº de artículo: 8684-0000. RSK: 8351559.
Cromo cepillado. 40-160 c/c. Salida hacia abajo. Nº de artículo: 8684-0003. RSK: 8351561.