Publique sus productos
Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture
Archivados

Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture

features
Pendant mount fluorescent round dome with acrylic diffuser.

Nominal 2', 3' or 4' diameter housings are available.

Shallow 4.5" deep housing maintains low profile.

Convex lens design ensures an evenly illuminated diffuser.

Optional indirect glow reduces contrast between ceiling and luminaire.

Skydome™ is a good choice for open public spaces such as airport concourses, large lobbies, reception areas, schools and meeting rooms.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafp-fsd-susp
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de productosSkydome™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Daylighting Devices