Publique sus productos
RUSH CS Series
Martin

RUSH CS Series

Traducido por Google,

La serie Martin RUSH CS es un sistema de iluminación de cala LED a color diseñado para iluminar paredes interiores y otros espacios interiores. Estas tiras de iluminación rentables y de alto rendimiento son ideales para vestíbulos interiores, salones u otros espacios. Las luminarias ofrecen modos de control tanto básicos como avanzados, lo que permite a estos lugares la máxima flexibilidad para establecer el aspecto exacto que necesitan sin agregar una complejidad innecesaria al diseño, la instalación o el funcionamiento de la iluminación. Diseñado para ser fácil de instalar y usar, la serie RUSH CS es perfecta para una variedad de aplicaciones.

Disponible en opciones anchas y rasantes en diferentes longitudes, los integradores pueden instalar hasta 10 metros en una sola unidad de fuente de alimentación (PSU). Para alimentar las unidades, la serie RUSH CS utiliza un sistema híbrido de cable de alimentación y datos que reduce los costos de cableado e instalación al usar un solo cable para alimentación y datos.

La serie está disponible en una variedad de tamaños. El RUSH CS 300 Graze y 300 Wide tienen 303 mm (11,9 in) de largo. Las RUSH CS 600 Graze y 600 Wide tienen una longitud de 603 mm (23,7 in). Las RUSH CS 900 Graze y 900 Wide tienen una longitud de 903 mm (35,6 in). Y el RUSH CS 1200 Graze tiene 1203 mm (47,4 in) de largo.

  • Accesorio de iluminación de cala LED para interiores de alto rendimiento
  • Múltiples modos de control y ajustes preestablecidos de CTC preprogramados
  • Fácil instalación de hasta 10 m en una sola fuente de alimentación

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • CREE XP-E2 R/G/B LED
    • 18 x 65° beam angle—Graze
    • 124° beam angle—Wide
    • Electronic dimming
    • CTC preset control channel
    • Easy mounting bracket system
    • Hybrid power & data in/out
    • DMX and RDM control
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRUSH-CS-Series
  • Familia de productoAutomated Lights
  • Grupo de productosLED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring