Publique sus productos
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight

    McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight

    Traducido por Google,

    El proyector Galleon II ofrece control óptico de alto rendimiento en una plataforma escalable, con 10 ópticas de inundación tipo NEMA y una amplia gama de opciones de montaje para resolver incluso los retos de diseño más complejos. Su impecable reproducción cromática y su excelente relación de color sobre ángulo marcan la pauta en calidad de iluminación, brindando resultados impresionantes en cada proyecto.

    Especificaciones
      • Choice of 10 IES NEMA type flood optics
      • Lumen packages range from 1,200 to 54,000 (18W - 377W)
      • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT and Amber 590nm
      • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
      • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
      • IP66 and IK10 rated housing and light square
      • 3G vibration rated
      • Pole, slipfitter, yoke, trunnion, wall, and knuckle mount options
      • Five-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-mcgraw-edison-gfld-galleon-II-floodlight
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosMcGraw-Edison TT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros