Publique sus productos
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light

    ARFL Series Slim Wall & Flood Light

    Traducido por Google,

    La serie de luces de pared y reflectores delgados ARFL ofrece iluminación LED versátil y de bajo consumo energético con tres tamaños que brindan entre 1500 y 9600 lúmenes. Se puede montar como luminaria de inundación o de pared con la placa de montaje decorativa incluida para opciones selectas y múltiples métodos de montaje mediante un nudillo o soporte de montaje ajustable sin herramientas con rosca de ½". Personalice fácilmente la iluminación con 5 temperaturas de color seleccionables (2700K-3000K, 3500K-4000K-5000K o 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K) mediante control remoto o un interruptor ubicado en la luminaria. La fotocélula integrada permite el funcionamiento del anochecer al amanecer, que se puede alternar para uso manual. Fabricada en robusto aluminio fundido a presión con un acabado bronce texturizado, cuenta con una vida útil de 50,000 horas y tiene clasificación IP65 de resistencia al polvo y al agua. Elija entre opciones de garantía de 2 o 5 años para una iluminación exterior confiable y duradera.

    Especificaciones
      • 3 different sizes deliver 1,500 to 9,600 lumens
      • Modern slim design with decorative wall mounting plate included (for select options only)
      • Multiple ways to mount using standard ½” threaded tool-less adjustable knuckle
      • Easily select between 5 color temperatures (2700K-3000K, 3500K-4000K-5000K OR 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K)
      • Integrated Photocell for Dusk to Dawn operation than can be turned on or off for manual switch operation
      • Constructed of rugged die-cast aluminum housing in textured bronze finish
      • 50,000 hours of rated lifespan
      • IP65 Rated and sealed against dust and water perfect for demanding outdoor applications
      • 2 or 5 year warranty options
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-arfl-series-slim-wall-flood-light
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros