Publique sus productos
Bathyscafocus gas - Chimenea central de suelo
Bathyscafocus gas - Chimenea central de suelo

    Bathyscafocus gas - Chimenea central de suelo

    Su nombre evoca los batiscafos, esos sumergibles concebidos para explorar las profundidades oceánicas. Esférico y suspendido, su diseño compacto prolonga este imaginario en una modernidad atemporal.

    La chimenea Bathyscafocus gas reúne todas las ventajas de esta energía: auténticas llamas danzan entre troncos cerámicos, con una intensidad regulable mediante mando a distancia para crear al instante un ambiente cálido y acogedor. La alimentación de gas se realiza a través de su base.

    Especificaciones
      • Chimenea de gas
      • Pintura: negro mate o blanco
      • Disponible también en versiones Holographik, leña Ecodesign y leña exterior
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabathyscafocus-gas-freetsanding-design-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosBase-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEC011719
    • Nombre ETIMGas hearth / gas fire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía