Publique sus productos
Emifocus - Chimenea mural
Emifocus - Chimenea mural

    Emifocus - Chimenea mural

    L’Emifocus riprende il design del Bathyscafocus in una versione da parete. Il suo nome deriva dal nome giapponese femminile “Emi”, composto dai kanji 恵 (benedizione, grazia, benevolenza) e 美 (bellezza), traducibile come “bellezza benedetta”, in armonia con la purezza essenziale del modello ispirata al minimalismo zen.

    Especificaciones
      • Chimenea de leña interior o exterior
      • Pintura: negro mate
      • Disponible también en versión de leña con cristal Ecodesign (salida vertical o trasera)
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaemifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Familia de productoWall-mounted designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)775
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía