Publique sus productos
Meijifocus - Chimenea de diseño independiente
Meijifocus - Chimenea de diseño independiente

    Meijifocus - Chimenea de diseño independiente

    4.0 de 5 estrellas4.0(18 reseñas)

    Con el Meijifocus, Focus continúa su diálogo con Japón, ya presente en los modelos Emifocus, Paxfocus y Edofocus. Su nombre rinde homenaje al emperador Meiji y al período homónimo (1868–1912), marcado por una profunda modernización y una apertura al mundo.

    Totalmente acristalado y alimentado por gas, el Meijifocus ofrece una visión de 360 grados de las llamas danzando entre troncos cerámicos realistas.

    Especificaciones
      • Chimenea de gas
      • Pintura: negro mate
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciameijifocus
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosBase-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1275
    • Ancho (mm)1150
    • Profundidad (mm)1150
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEC011719
    • Nombre ETIMGas hearth / gas fire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace