Publique sus productos
Bathyscafocus ventanilla - Chimenea central suspendida
Bathyscafocus ventanilla - Chimenea central suspendida

    Bathyscafocus ventanilla - Chimenea central suspendida

    4.1 de 5 estrellas4.1(11 reseñas)

    Su nombre evoca los batiscafos, esos sumergibles concebidos para explorar las profundidades oceánicas. Esférico y suspendido, su diseño compacto prolonga este imaginario en una modernidad atemporal.


    El Bathyscafocus Acristalado ofrece excelentes prestaciones energéticas y medioambientales. Su cristal de seguridad mantiene una vista despejada del fuego.

    Especificaciones
      • Chimenea de leña con cristal
      • Hogar giratorio
      • Certificada Ecodesign
      • Pintura: negro mate
      • Disponible también en versiones Holographik, gas independiente y leña exterior
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabathyscafocus-porthole
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)66
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa