Publique sus productos
Curvifocus - Camino di design autoportante
Curvifocus - Camino di design autoportante

    Curvifocus - Camino di design autoportante

    Con su amplio cristal curvado, el Curvifocus es el primer hogar cóncavo del mundo. Su forma única ofrece una visión panorámica del fuego.

    Alimentado por gas, el Curvifocus incorpora un sistema de combustión estanco especialmente adaptado a viviendas de bajo consumo energético. Ofrece auténticas llamas realzadas por troncos cerámicos que refuerzan el realismo del fuego. El encendido y el ajuste se realizan fácilmente mediante mando a distancia. Compatible con gas natural, botellas de butano o propano, también puede funcionar con biogás distribuido por los proveedores de energía.

    Especificaciones
      • Chimenea de gas
      • Pintura: negro mate
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacurvifocus-base-mounted-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosBase-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1797
    • Ancho (mm)1194
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)128
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEC011719
    • Nombre ETIMGas hearth / gas fire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía