Publique sus productos
Domofocus bioetanol - Chimenea suspendida central
Domofocus bioetanol - Chimenea suspendida central
Domofocus bioetanol - Chimenea suspendida central

    Domofocus bioetanol - Chimenea suspendida central

    Sin humos y sin necesidad de conectarse a un conducto de humos externo en el tejado, esta es la verdadera particularidad de la nueva gama bioetanol de Focus: ¡puedes instalar la chimenea donde quieras!

    • La auténtica revolución es que Domofocus de bioetanol, puede instalarse en lugares donde hasta ahora era imposible: en una vivienda de cualquier planta, fijada a una viga de hormigón, sobre un perfil IPN, bajo un entresuelo, etc.
    • También se puede colocar la chimenea en cualquier ubicación dentro de la propia estancia, ya que no está sujeta a las normas tradicionales de control de humos leña (si la situación lo permite).
    • Otra ventaja importante es que la combustión sin humos permite instalar la chimenea en zonas geográficas donde el uso de la leña está prohibido.

    Ahora, ya es posible todo tipo de instalaciones para disfrute de los entusiastas del diseño Focus.
    Esta innovación, desarrollada en colaboración con Ignisial Paris, el especialista francés en quemadores de bioetanol de alta gama, ha sido diseñada para ser autosuficiente gracias a su funcionamiento con batería eléctrica. El quemador, seguro y totalmente electrónico, se acciona por control remoto.

    Especificaciones
      • Chimenea de bioetanol
      • Hogar giratorio a 360°
      • Pintura: negro mate, blanco u óxido (exterior)
      • Disponible en versión leña indoor o outdoor y leña con cristal Ecodesign
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomofocus-bioethanol
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)1100
    • Profundidad (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)110
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía