Publique sus productos
Domofocus acristalado - Chimenea suspendida de diseño
Domofocus acristalado - Chimenea suspendida de diseño

    Domofocus acristalado - Chimenea suspendida de diseño

    El Domofocus representa la culminación de una doble búsqueda estética: una forma orgánica generosa asociada a un volumen más compacto que el del Gyrofocus. Más redondo y acogedor, su apertura más alta acentúa esta sensación de bienvenida y facilita la alimentación del fuego.

    Reeditado en 2021 en una versión de leña acristalada Ecodesign, este modelo de colección ofrece excelentes prestaciones energéticas y medioambientales gracias a una tecnología patentada. Su hogar cerrado, equipado con cristales deslizantes, mantiene una visión clara del fuego.

    Especificaciones
      • Chimenea de leña
      • Hogar giratorio a 360°
      • Certificada Ecodesign, 4 Stelle y DEFRA
      • Pintura: negro mate
      • Disponible en versión leña outdoor o bioetanol
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomofocus-glazed
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)1100
    • Profundidad (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)172
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía